Catalogs
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK® Anaerobic Thread Sealant
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-50 | 50 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-6 | 6 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.