text.skipToContent text.skipToNavigation

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK® anaerobes Gewindedichtmittel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK® anaerobes Gewindedichtmittel

Verbindungsabdichtungen mit unserem vollständigen Angebot an Gewindedichtmitteln, die für eine Vielzahl an Chemikalien in zahlreichen Anwendungen geeignet sind.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Behältergröße
Temperaturbereich
Körperwerkstoff
Rohr-AD
Rohrwandstärke
MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.