text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-100-SET Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-10M0-SET Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-200-SET Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-300-SET Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-400-SET Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-600-SET Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-6M0-SET Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-810-SET Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
M-400-SET Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
NY-200-SET Нейлон 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
NY-400-SET Нейлон 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
NY-600-SET Нейлон 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
NY-810-SET Нейлон 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-100-SET Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-SET Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-SET Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-200-SET Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-300-SET Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-400-SET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-500-SET Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-600-SET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-SET Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-810-SET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-SET Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
T-100-SET Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
T-200-SET Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
T-400-SET Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
T-600-SET Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
T-810-SET Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.