Raccords filetés — Joints sphériques unions
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Acier inoxydable 316, acier au carbone, laiton, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
- Pression maximale de 158 bar (2300 psig) à 875 bar (12 700 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Муфтовое шаровое соединение SS-4-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Муфтовое шаровое соединение
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간