Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Catálogos
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Ver producto |
SS-6FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Ver producto |
SS-8FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.