Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-UT-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-UT-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-UT-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-UT-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-1-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas