システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Электромагнитный клапан, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 24 В пост. тока
Log in or Register to view price
Catalogs
Solenoid Valve
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
There are no files or catalogs associated to this product
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
For Series | DC model, 24 Volt |
eClass (4.1) | 27220601 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 27220600 |
eClass (6.1) | 27220600 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。