El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Полнопроходной корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,4, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Полнопроходные корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 дюйма |
Tipo de conexión 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
Cv Máximo | 0,4 — при соединении со штоком SESO |
Lubricante | Смазка Dow Corning 111 |
Material de la junta tórica | фторуглерод FKM |
Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C |
Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C |
Serie | QC4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.