Резиновый шланг — Резиновый шланг, серия PB
Предлагаются резиновые шланги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Центральная трубка Buna N с гладким каналом
- От 80 фунтов на кв. дюйм, ман. (5,5 бара) до 350 фунтов на кв. дюйм, ман. (24,1 бара)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Резиновый шланг — Резиновый шланг, серия PB — Резиновый шланг серии PB
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 Из материала Buna N - - - - PB-4-250 Из материала Buna N - - - - PB-6-250 Из материала Buna N - - - - PB-8-250 Из материала Buna N - - - - PB-12 Из материала Buna N - - - - PB-12-BK Из материала Buna N - - - - PB-6-GR Из материала Buna N - - - - PB-6-RD Из материала Buna N - - - - PB-12-RD Из материала Buna N - - - - PB-4-GR Из материала Buna N - - - - PB-4-RD Из материала Buna N - - - - PB-16 Из материала Buna N - - - - PB-4 Из материала Buna N - - - - PB-4-BK Из материала Buna N - - - - PB-6 Из материала Buna N - - - - PB-6-BK Из материала Buna N - - - - PB-8 Из материала Buna N - - - - PB-6-YW Из материала Buna N - - - - PB-8-BK Из материала Buna N - - - - PB-8-GR Из материала Buna N - - - - PB-8-RD Из материала Buna N - - - - PB-8-YW Из материала Buna N - - - - K-PB-16-RD - - - - - PB-12-GY - - - - - PB-4-GY - - - - - PB-8-GY - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas