Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Смазка для резьбы Blue Goop®, на масляной основе, банка 1 фунт (450 г)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Синий Goop®
С легкостью монтируйте соединения при помощи широкого ассортимента смазок для резьбы Swagelok, предназначенных для множества материалов, сплавов и температур.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Размер контейнера | 1 фунт (450 г) |
Диапазон температур, | Температура до 400 °F (204 °C) |
eClass (4.1) | 23060102 |
eClass (5.1.4) | 23060102 |
eClass (6.0) | 23060102 |
eClass (6.1) | 23060102 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 41111932 |
UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
UNSPSC (15.1) | 41111932 |
UNSPSC (17.1001) | 15121520 |
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
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-BGT | 2 унции (59 см3) | Температура до 400 °F (204 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.