Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Распределительный клапанный блок, серия J6
Характеристики: Экструдированный корпус из нержавеющей стали, рассчитанный на работу под давлением 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар); компактный универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; меньше потенциальных мест утечки, чем в обычных распределительных клапанных ...
-
Поворотные манометры Серия PPG, модели B, P и S
Решают проблемы с совмещением; Предлагаются с циферблатами размером 63, 100 и 115 мм (2 1/2, 4 и 4 1/2 дюйма); Отображают вакуумметрическое и положительное давление в системах до 10 000 фунтов на кв. дюйм, 600 бар или 60 МПа; Предлагаются с различными торцевыми соединениями.
-
Регуляторы давления для биофармацевтики серия RHPS
Характеристики: редукторы давления и противоиспарительные регуляторы; конструкция из нержавеющей стали 316L; торцевые соединения 1/2, 1 и 1 1/2 дюйма; рабочее давление до 232 фунтов на кв. дюйм, ман. (16,0 бар); температура от –31 до 284 °F (от –35 до 140 °C); соответствие классу VI Управления по ко...
-
Коллектор низкого давления серии LPH
Коллектор низкого давления представляет собой клапанный блок, который позволяет распределять или собирать среду системы.
-
Манометры для санитарно-технических отраслей Серии PSD и PSF
Hоминальный размер циферблата 100 мм (4 дюйма), двойная шкала с индикацией в фунтах на кв. дюйм, ман., и барах ; Предлагается корпус с глицериновым наполнением; Предлагается корпус без наполнения с полисульфоновым защитным стеклом, допускающий обработку в автоклаве при температуре до 148 °C (300 °F)...
-
Мембранные клапаны серия LD
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
-
Клапаны перехода от технологической линии Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом, Клапаны перехода от технологической линии и технологические монофланцы
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)
-
Специальная инструкция по очистке и упаковке SC-11 технические условия SCS-00011 редакция А
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий до...