El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шланг из термопластика, центральная трубка из нейлона, SAE J517 100R8, размер 3/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Шланг серии 8R из нейлона
Доведите контроль расхода и дренируемость до высокого уровня точности и даже получите сертифицированное решение для отрасли альтернативных видов топлива благодаря шлангам Swagelok с центральной трубкой из нейлона. Кроме того, если вы ищете высокие эксплуатационные характеристики, предлагаем обратить внимание на шланги Swagelok с центральной трубкой из нейлона и гладким каналом, армированные волоконной оплеткой.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нейлон |
Длина шланга | Цена за фут |
размер шланга, | 3/4 дюйма |
Максимальная температура, °F (°C) | 200 (93) |
Номинальные параметры давления при макс. температуре | 2250 фунтов на кв. дюйм, ман. (155 бар) |
Минимальная температура, °F (°C) | -40 (-40) |
Номинальные параметры давления при комнатной температуре | 2250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 155 бар при 37 °C |
eClass (4.1) | 37110203 |
eClass (5.1.4) | 37110203 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8R-4 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
8R-6 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
8R-8 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.