Manómetros Swagelok®
Consiga una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias con la variedad de manómetros Swagelok.
Solicitud de Información sobre ManómetrosLos manómetros industriales y para procesos Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión para un amplio rango de aplicaciones, incluidos entornos industriales generales, de ultra alta pureza y sanitarios. Disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones, montajes y configuraciones, todos los manómetros Swagelok están calibrados en fábrica y probados a presión para ofrecer un rendimiento fiable.
Las opciones de los manómetros Swagelok incluyen:
- Manómetros industriales y para proceso Swagelok® serie PGI, disponibles con o sin relleno de líquido
- Manómetros Swagelok® serie PBG diseñados específicamente para constructores de paneles
- Manómetros de aire limpio seco serie PGU Swagelok® y de ultra alta pureza serie PGC Swagelok®
- Manómetros para servicio general Swagelok® serie PGN con aprobación ECE R110
Категории манометров

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха
Контролируйте давление и вакуум в системе манометрами с трубкой Бурдона для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха.

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN
Добейтесь точных показаний давления с помощью манометров, сертифицированных ECE R110 для использования в автомобилях, работающих на сжатом природном газе.

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG
Приборы осуществляют точные замеры давления в промышленных условиях, контролируя вакуум и положительное давление вплоть до 15 000 psi, 1000 бар или 100 мПа.
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.