Sistema de Soporte — Placa Soldada
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | Ver producto |
304-S1-WPM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 36 мм (1,42 дюйма) | - | Ver producto |
304-S3-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) | - | Ver producto |
304-S5-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | Ver producto |
304-S6-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.