Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/8 и 3/4 дюйма (от 3 до 18 мм)
- От –65°F (–53°C) до 600°F (315°C)
- Нерж. сталь 316, латунь, сплав 400
- От 390 фунтов на кв. дюйм, ман. (26 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.