퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~1/8인치
- –50°F(–45°C)~500°F(260°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QM2-B-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — Штоки DESO
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QM2-D-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — Полнопроходные корпуса
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QM2-B-200MB Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — Штоки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QM2-S-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-S-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — Корпуса с монтажной гайкой
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QM2-B1-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas