text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.