Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz Serie C
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2VI90-4C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - EP70-4C-K4 Ethylen Propylen - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-4C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - VI70-8C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - VI70-8CP-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - K-FCBR-90-OR-908 Fluorkautschuk (FKM) - - - - K-FCBR-90-OR-906 Fluorkautschuk (FKM) - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Rückschlagventil Serie C Öffnungselement-Satz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4C-K3 Edelstahl 316 - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Federssatz Serie C
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2302-4C-K2-10 Edelstahl 302 - - - - 302-8C-K2-1 Edelstahl 302 - - - - 302-8C-K2-1/3 Edelstahl 302 - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz Serie CH
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3K-CH16-VI Fluorkautschuk FPM - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH4-VI Edelstahl 316 - - - - SS-3K-CH8-EP Ethylen Propylen - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI Fluorkautschuk FPM - - - - -
Обратные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Federssatz Serie CH
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2302-13K-CH16-1 Edelstahl 302 - - - - 302-13K-CH8-1 Edelstahl 302 - - - - 302-13KCH8-1/3 Edelstahl 302 - - - - -
Обратные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Schutzkappe
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2P-4CP4-K12-GR - 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 Zoll NPT Außengewinde - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов