Swagelok® 컴팩트 게이지 밸브
컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다.
자세히 알아보려면 문의하십시오Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브(판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브로 구성됩니다.
튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여줍니다. Swagelok 튜브 피팅 연결구 또한 밸브 설치 시간과 비용을 줄여주며 강력한 튜브 그립과 진동 내성을 제공합니다. 일체형 퍼지 밸브는 나사 연결이 필요 없으므로 잠재적인 누설 지점이 줄어듭니다. 작업자 안전을 보장하고 우발적인 분해를 방지할 수 있도록 퍼지 캡은 밸브 몸체에 영구적으로 크림핑되어 있으며, 316 스테인리스강 구조로 내구성과 내식성을 제공합니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 4000 psig(275 bar) |
| 온도 | –53~315°C(–65~600°F) |
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 패킹 재질 | PEEK |
| 연결구 | 종류: Swagelok 튜브 피팅 크기: 1/2인치, 12 mm |
Swagelok 컴팩트 게이지 밸브을 사용하여 어떻게 게이지 설치 및 유지보수를 간소화할 수 있는지 자세히 알아보려면 연결하십시오.
컴팩트 게이지 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Das kompakte Manometerabsperrventil von Swagelok® bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.