Swagelok® Bellows-Sealed Valves
Swagelok bellows-sealed valves are designed to limit the potential for leaks, with many featuring a packless design or welded seals. They provide reliable, leak-tight performance in applications where the seal to atmosphere is critical to keep operators safe and processes functioning as intended.
View Bellows ValvesSwagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.
- Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
- Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
- High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
- Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety
Need help choosing bellows valves?
Categorías de Válvulas de Fuelle
Actuadores Neumáticos
Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos.
Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.
Recambios y Accesorios
Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.
Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB
Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.
Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.
Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)
Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.
Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H
Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.
Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera.
Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente.
Bellows-Sealed Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Tamaño compacto; Presiones de trabajo hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas sin empaquetadura con cierre totalmente metálico a la atmósfera; Presiones de servicio hasta 34,4 bar (500 psig); Temperaturas hasta 93°C (200°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulgada
Swagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.