Raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok®
Réduisez les fuites et les mises à l’arrêt de vos systèmes avec des raccords pour tubes étanches à deux bagues qui maintiennent parfaitement les tubes et résistent aux vibrations, même après avoir été remontés.
Raccords pour tubes | Faciles à installer, d’où un travail moins fatigant pour le monteur.
Adaptateurs pour tubes | Ils permettent d’effectuer des raccordements variés et aident à résoudre les problèmes d’alignement complexes.
Les raccords Swagelok surpassent les autres raccords en réduisant les risques de fuites et les temps d’arrêt coûteux dans de nombreux secteurs d’activité. La conception sophistiquée de la bague arrière permet d’isoler les contraintes pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations. À cela s’ajoute un procédé breveté de cémentation qui améliore la solidité des raccords sans sacrifier la résistance à la corrosion. Faciles à installer et à remonter, les raccords Swagelok demandent moins d’efforts que d’autres raccords.
Les raccords pour tubes et les raccords adaptateurs sont disponibles dans plusieurs alliages pour garantir leur compatibilité chimique avec les fluides. Swagelok propose en outre une formation dispensée par des experts pour garantir une installation correcte. Les adaptateurs pour tubes Swagelok peuvent être utilisés avec n’importe quel autre raccord pour tubes Swagelok. Il n’est donc plus utile de stocker des coudes et des tés spéciaux. Les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable utilisés avec des tubes en acier inoxydable 316 et 316 Ti ont été testés selon les critères des normes ECE R110 et sont également disponibles avec une certification CE-79. Swagelok propose des raccords fabriqués dans des matériaux conformes aux exigences métallurgiques des normes NACE MR0175/ISO 15156 et MR0103. Par ailleurs, les raccords fabriqués en alliage 2507 et en alliage 6MO sont conformes aux normes NORSOK M-630 et M-650.
Catégories de raccords et d’adaptateurs pour tubes
Adaptateurs pour tubes
Les adaptateurs pour tubes droits, coudés ou en té permettent de connecter un raccord pour tube Swagelok® à toutes sortes de raccords différents.
Adaptateurs pour tubes fusibles
Les raccords adaptateurs pour tubes fusibles améliorent la sécurité globale des systèmes fluides industriels en déchargeant la pression dans l’atmosphère à une température donnée.
Capuchons et bouchons
Proposés dans plusieurs matériaux et divers diamètres, les capuchons et bouchons pour tubes sont parfaitement étanches et améliorent la sécurité des systèmes dans de nombreuses applications.
Connecteurs femelles
Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes femelles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Connecteurs mâles
Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes mâles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Embouts de raccordement
Faciles à démonter et à resserrer, les embouts de raccordement Swagelok® permettent de connecter deux raccords et sont contrôlables avec un calibre lors de l’installation.
Passe-cloisons
Les raccords et adaptateurs pour tubes passe-cloison sont conçus pour aider à raccorder des composants situés de part et d’autre d’une cloison. Différents types de raccordements et plusieurs diamètres sont disponibles en fonction de votre application.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et accessoires destinés aux raccords pour tubes – bagues avant, bagues arrière, écrous, joints, joints toriques, calibres de contrôle, clés et bien d’autres.
Raccords garde-boue
Découvrez les raccords garde-boue (protection d’évent), des raccords conçus pour empêcher insectes et autres corps étrangers d’obstruer ou d’endommager les systèmes grâce à un tamis en toile métallique.
Raccords unions à faible volume mort
Les raccords pour tubes à faible volume mort Swagelok® sont conçus pour accroître l’efficience globale des systèmes fluides industriels, même dans des environnements difficiles.
Raccords à souder par emboîtement
Les raccords pour tubes à souder par emboîtement permettent d’aligner correctement les tubes dans les systèmes fluides de faible diamètre. Disponibles dans plusieurs configurations et dimensions pour des applications diverses.
Réducteurs
Faciles à installer, les raccords pour tubes réducteurs, droits ou en té, sont disponibles dans divers matériaux et peuvent être contrôlés à l’aide d’un calibre.
Réducteurs sans volume mort
Découvrez des raccords pour tubes réducteurs sans volume mort conçus pour accroître l’efficience globale de vos systèmes fluides industriels.
Unions
Disponibles dans des matériaux et diamètres divers, les raccords pour tubes union droits, coudés ou en té offrent une excellente résistance aux vibrations et un excellent maintien du tube.
Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores
Disponibles en tamaños de tubo de 2 a 50 mm y de 1/16 a 2 pulg. y en una gran variedad de configuraciones, los racores para tubo Swagelok se fabrican en diversidad de materiales para ofrecer una resistencia superior a la corrosión en muchas aplicaciones, incluyendo procesos químicos y gases sulfurosos. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, herramientas y accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Ver los Accesorios de Media y Alta Presión
¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros racores para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y nuestros accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).
Trouver des pressions nominales plus élevéesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement
Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.
Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.
Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire
Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :
Le maintien du tube
L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.
L’étanchéité aux gaz
L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.
La résistance aux vibrations
La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

La conception des raccords pour tubes Swagelok®
La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.