text.skipToContent text.skipToNavigation
válvulas antirretorno para hidrógeno

Válvula Antirretorno FK Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno

Diseñada para utilizar en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, esta válvula antirretorno proporciona un caudal unidireccional y un cierre altamente fiable de gases de pequeña molécula.

Ayuda para Seleccionar Válvulas de Hidrógeno

La válvula antirretorno Swagelok® FK para aplicaciones de hidrógeno en estaciones de servicio ofrece caudal unidireccional y cierre altamente fiable de gases de molécula pequeña. Cuando el diferencial cae por debajo de la presión de disparo, la válvula antirretorno impide el caudal inverso.

Especificaciones

Materiales del Cuerpo 316/316L con certificado de material dual y 12% mín. de Ni
Conexiones Finales Racor Swagelok® para Tubo de Media Presión Serie FK
Presiones de Servicio Hasta 1050 bar (15 229 psig)
Temperatura de Servicio –40° a 85°C (–40° a 185°F)
Presión de Disparo Fija < 2 bar (29 psig)
Junta del Cuerpo 1,25 × presión de servicio
Cierre del Asiento 1 × presión de servicio

Ver más sobre los Certificados Swagelok de Energía Limpia

Sistema de fluidos con racores para tubo sin fugas Swagelok

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK con los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.