Racores Swagelok®
Los racores Swagelok ofrecen a los operadores de sistemas de fluidos industriales la fiabilidad, facilidad de instalación y estanqueidad necesarias para mantener los procesos y equipos funcionando de forma segura y eficiente.
Vea Todos los RacoresDesde la introducción del racor Swagelok® en 1947, los profesionales de la industria han confiado en los racores Swagelok para conseguir conexiones estancas en sus sistemas de fluidos analíticos, de instrumentación y para procesos de pequeño diámetro. Tanto si necesita racores para entornos corrosivos, temperaturas extremas o alta presión, le ofrecemos opciones fiables para ayudarle a crear conexiones en las que pueda confiar. Tenemos disponible una completa gama de racores en una gran variedad de aleaciones para un amplio rango de aplicaciones industriales, incluidas las más especializadas.
Los altos estándares de calidad de los racores Swagelok son posibles gracias a procesos altamente controlados, ofreciendo a los usuarios tranquilidad a la hora de integrar estos versátiles racores de alto rendimiento en los diseños de sus sistemas de fluidos. Si necesita apoyo técnico o formación para hacer el mejor uso de estos productos en sus sistemas, tiene asistencia disponible en los casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok de todo el mundo.
¿Busca asesoramiento para seleccionar y para instalar racores?
Verschraubungen—Kategorien
PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅
PFA 피팅은 반도체 생산과 같은 고순도 애플리케이션을 운영하는 데 필요한 인장 강도, 열 안정성, 크리프(Creep) 내성을 제공합니다.
Catálogos de Racores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
특징: 플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접점 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원 피스 통합 기계 주조 몸체; 50mm 및 2in.까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Racores Swagelok
Cuando las más prestigiosas empresas del mundo quieren hacer conexiones duraderas, piensan en Swagelok. Hemos establecido los estándares de rendimiento de los racores en términos de integridad de rendimiento sin fugas, facilidad de instalación, disponibilidad y servicios de asistencia. Nuestro racor de acero inoxidable de doble férula se ha ganado una reputación mundial de consistencia, calidad y fiabilidad. Esta reputación está respaldada por nuestros continuos esfuerzos de mejora del producto y por el rendimiento del racor en miles de aplicaciones diversas.