Verschraubungen — Dämpfungsfittings
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- Edelstahl 316, Messing
- Adapter, Reduzieradapter, NPT-Außengewinde auf Swagelok-Rohrverschraubung
- Max. 2.200 psig (151 bar) bis 6.600 psig (454 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Dämpfungsfittings — Dämpfungsadapter — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-SA-EA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EG Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EW Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EA Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EW Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde
Product Availability by Store Location
Hours