text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

3-piece stainless steel 2-way ball valve with 3/4" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Referencia #: SS-63TS12

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago ステンレス鋼の種類
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 3/4 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 3/4 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 13.6
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando ブラック
Tipo de mando レバー・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 一般用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2 Vías Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Referencia #: SS-63TS12
Ver Catálogo

3-piece stainless steel 2-way ball valve with 3/4" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, and lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-63TS12 — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Atributo Valor
Material de la bola/vástago ステンレス鋼の種類
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 3/4 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 3/4 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 13.6
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando ブラック
Tipo de mando レバー・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 一般用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-65TF12 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-65TF16 황동 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
S-65TF16 탄소강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62EF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62PS4-5228 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62TF4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62TF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-62TS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4-JK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4-JLK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS6-JK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS6-JL 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS6-JLK 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 Ver producto
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 Ver producto
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 Ver producto
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.