text.skipToContent text.skipToNavigation
가스 분배 시스템

Swagelok® 가스 분배 시스템

가스 분배는 대부분의 산업, 연구, 제조 시설에서 매우 중요한 기능입니다. 안전하며, 신뢰성 높고, 효율적으로 가스를 필요한 곳에 전달하는 것은 강력한 운영 기반을 제공합니다. 가스 분배 시스템은 각 애플리케이션에 필요한 압력과 유량에 따라 가스를 고압 소스에서 설비로 전달하는 것이 목적입니다.

전문가에게 문의

Swagelok 표준 가스 분배 판넬은 완전 조립 상태로 테스트를 거친 후 공급됩니다. 또한 Swagelok 애플리케이션 가이드에서 하나의 부품 번호로 손쉽게 주문할 수 있으므로, 엔지니어가 새로운 시스템의 사양과 구매에 소비해야 하는 시간이 최소화됩니다.

Swagelok 모듈러 판넬은 잠재적인 누설 지점을 줄일 수 있도록 최소 나사 가공 연결부가 있으며, 안전하고 간편한 사용과 유지보수가 가능하도록 직관적인 라벨이 부착되어 있고, Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다.

Swagelok® 가스 분배 시스템에 대해 자세히 알아보기

Swagelok 가스 분배 시스템은 하나 또는 일련의 압력 조절 단계 주변에 구축되며, 다음 네 가지 서브시스템이 포함될 수 있습니다.

Swagelok® Source Inlet(SSI)

소스 입구는 고압 가스 공급원과 분배 시스템 사이를 연결합니다. 가스를 일차 가스 압력 제어부 또는 자동 변환기에 안전하게 공급하려면, 입구에 적절한 실린더 연결구, 호스, 튜빙, 필터, 벤트, 퍼지, 릴리프 기능을 구성하는 것이 중요합니다. 단일 가스 실린더에는 하나의 호스와 커넥터로 간단하게 구성된 어셈블리를 사용할 수 있지만, 다중 실린더에는 다수의 호스와 밸브가 통합된 매니폴드가 필요할 수 있습니다. Swagelok은 항상 작업자의 안전을 보장할 수 있도록 병을 교환할 때 가스를 퍼지 또는 벤트하는 고도로 구성 가능한 옵션뿐 아니라, 가동 시간을 극대화할 수 있는 개별 라인 벤트 옵션도 제공합니다.

Swagelok 자문가가 모든 부품이 포함되어 있고 최소한의 연결 지점으로 정확하게 지정되어 있으며, 호스가 바닥에 떨어지지 않고, 부품이 적절하게 지지되는지 확인합니다. 또한, Swagelok은 특정 가스에 특수 호스 사용이 필요할지 여부도 조언할 수 있습니다.

Swagelok® Gas Panel(SGP)

SGP는 공급 가스의 일차 감압을 완료하며, 시스템의 다음 단계까지 정확한 유량이 공급됨을 보장합니다. 감압은 단일 압력 레귤레이터를 사용하여 한 단계에서 또는 이중 압력 레귤레이터 배열을 통한 두 단계에서 이루어집니다.

Swagelok은 Swagelok 연결구를 통해 모든 부품을 손쉽게 분리할 수 있으므로 판넬을 분리할 필요 없이 손쉽게 정비 가능한 모듈러 판넬과 더불어, 시설에 필요할 경우 레귤레이터와 밸브 주변에 구현할 수 있는 색상 구분 옵션도 제공합니다. Swagelok은 또한 고객이 2-stage 레귤레이터가 필요한 경우를 파악하도록 지원할 수 있습니다.

SGP 데모 보기

Swagelok® Changeover(SCO)

자동 변환 시스템은 한 가스 공급원을 다른 가스 공급원으로 변환하여 중단 없는 가스 공급을 보장하는 솔루션입니다. 이는 두 압력 레귤레이터의 엇갈린 설정값을 통해 수행되므로 기본 가스 공급원이 변경되더라도 시스템을 계속 작동할 수 있습니다. 변환 스테이션을 통해 특정 변환 설정값을 사용하여 실린더 내에 남는 폐 가스를 줄일 수 있습니다.

Swagelok은 일정한 변환 지점 유지에 대해 더 확실한 보증을 제공하며, 시스템의 다운스트림에 사용 지점(Point-of-use) 레귤레이터가 통합된 경우 SCO에서 추가 레귤레이터 비용을 없앨 수 있는 라인 레귤레이션 옵션도 제공합니다. Swagelok 전문가가 고객 팀이 시스템 기능을 더 잘 이해하고, 문제를 해결하며, 운영을 유지하도록 도울 수 있습니다.

SCO 데모 보기

Swagelok® Point-of-Use(SPU)

사용 지점(Point-of-use)은 가스가 사용되기 전 압력 제어의 핵심적인 마지막 단계를 제공합니다. 이는 일반적으로 압력 레귤레이터, 게이지, 차단 밸브로 구성됩니다. 사용 지점(Point-of-use) 시스템은 테스트 벤치 또는 장비의 요구를 충족하도록 압력을 정확하고 편리하게 조절할 수 있는 방법을 제공합니다.

Swagelok은 평판, 하단 장착, 상단 장착, 벽면 장착 옵션 등의 사용 지점(Point-of-use)에서 표준화와 일관적인 작동, 컴팩트 디자인을 제공합니다. Swagelok 전문가가 SGP와 SPU 사이에 가변 라인 압력이 허용될 경우 단일 단계(single-stage) SGP를 사용하여 비용을 최소화하는 방법과 같이 숨겨진 절감 방법을 제시할 수 있습니다.

SPU 데모 보기

가스 분배 애플리케이션 가이드

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 가스 분배 평가 및 자문 서비스

산업용 가스 분배 시스템 이해하기

산업용 가스 분배 시스템의 사용 및 유지 편의성과 같은, 산업용 가스 분배 시스템의 효율성에 가장 직접적으로 영향을 주는 설계 요인에 대해 알아보고 운영 효율성을 높여보십시오.

백서 보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 가스 분배 솔루션으로 최적화된 영국 화학회사의 가스 라인
導入事例:200本のガス・ライン。1つの包括的なソリューション。

英国のある大手化学薬品会社では、さまざまな特殊ガスを使用して研究開発を行っています。この会社は、 スウェージロックのガス供給システム・プログラムを活用することで、システムの安全性向上、ならびに新たな効率性を実現しました。

ガス供給パネルを検査するスウェージロックのエンジニア
ガス供給システムやパネルを改善してメンテナンス・コストを削減するには

取り扱いが容易なガス供給パネルや全体効率が高いガス供給システムを使用することで、分析室や精油所といった施設のメンテナンス・コストを削減する方法を紹介します。

ガス供給パネルを検査するスウェージロックのエンジニア
Q&A:効率的にガスを供給し、コストの削減や安全性の向上を実現するには

重要なガス供給システムの安全性と効率性の障害となる一般的な問題にはどのようなものがあるのか、また専門スタッフによるシステム評価によって得られる長期的な価値について紹介します。

ガス供給システムを検査するスウェージロックのエンジニア
ガス供給システムの安全性と効率性を向上させるために

研究室や試験設備、工業施設において、最大効率でオペレーションを行うには、ガス供給システムが非常に重要となります。今回は、ガス供給システムの健全性/安全性の最適化、コスト削減、ビジネスの成功に導く装置について紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.