Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die WerkbankSwagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank ermöglichen die einfache Herstellung gebogener Rohre in einer Vielzahl von Konfigurationen. Sie zeichnen sich durch eine robuste Aluminiumkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus und sind CE-konform. Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten einen Biegebereich von 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll (6 bis 30 mm) und Wandstärken von 0,028 bis 0,120 Zoll (0,8 bis 3,0 mm), wodurch verschiedene Konfigurationen möglich sind. Die Biegevorrichtungen werden mit einer Fettpresse für eine einfache Schmierung und einem Metallkoffer für die Aufbewahrung und den Transport geliefert.
Die Swagelok-Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Die manuelle Biegevorrichtung kann mit einem 1/2-Zoll-Bohrmaschinenmotor unter Verwendung einer optionalen Drehmomentkupplung und eines Stützarms betrieben werden. Für bestimmte Rohrgrößen und -werkstoffe sind Biegeschuhe aus Stahl erforderlich, die präzise und zuverlässige Biegungen gewährleisten.
Spezifikationen
Maße — Rohrbiegevorrichtung im Koffer | 37 cm (14,5 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief |
Gewicht — Rohrbiegevorrichtung im Koffer, ohne Werkzeuge | Manuell: 34 kg (75 lbs) Elektrisch: 36 kg (79 kg) |
Erforderliche Stromversorgung (elektrisch): | MS-BTB-1: 110 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 10 A MS-BTB-2: 230 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 5 A |
In unserem Rohrbiegekurs für Fortgeschrittene lernen Sie den Umgang mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank.
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。