Swagelok® Messgeräte
Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.
Informationen zu Messgeräten anfordernDie genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.
- Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
- Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
- Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
- Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
- Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
- Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.
Messgerätekategorien

Druckmesswandler
Die Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine genaue elektronische Drucküberwachung in zahlreichen industriellen Anwendungen.

Durchflussmesser für variable Bereiche
Die Durchflussmesser in konischer Schwebekörperausführung aus Glas oder Metall dienen zur Fluidmessung und steigern die Systemeffizienz.

Durchflusssensoren
Die hochempfindlichen Durchflusssensoren sind für eine zuverlässige Leistung und hohe Präzision in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Schutzrohre
Schutzrohre schützen Sensoren vor rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen genaue Messungen sowie eine einfache Sensorwartung ohne Prozessunterbrechungen.

Thermometer
Die Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung nach ASME B40.200 liefern zuverlässige Messwerte und lassen sich einfach vor Ort kalibrieren.
Messgeräte—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Zifferblattgrößen 28, 40 und 50 mm (1, 1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Merkmale:Genauigkeit bis 0,5 % der Endwertkalibrierung (0,25 % Ausgleichsgerade des Messbereichs); Große Auswahl an Messbereichen, Einheiten in psi, bar, MPa, kg/cm2 und kPa. Druckreferenz: Anzeige (Vakuum, Druck, Vakuum bis Druck) oder Absolut; Mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich; Mit verschiedenen Prozessanschlüssen einschließlich Spülmembran und Swagelok® Rohrstutzen erhältlich
Modelle mit Glas- oder Metallröhren (bewehrt), einschließlich bewehrtem Miniaturmodell; Hochgenaue Messung mit individuell nach Durchflusstests kalibrierten Skalen; Flexibel und anpassbar an spezifische Systemanforderungen; Hohe Qualität, Beständigkeit und Wiederholbarkeit; 1/8 bis 1 1/4 Zoll Prozessendanschlüsse
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse
Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.