Swagelok® Schutzrohre
Schützen Sie Ihre Bimetall-Thermometer mit Swagelok-Schutzrohren vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden.
Informationen zu Schutzrohren anfordernSwagelok-Schutzrohre ermöglichen den Austausch oder die Wartung von Thermometern, ohne den Prozess oder das System zu stören. Gleichzeitig schützen sie die Thermometer vor Schäden, die durch Prozessmedien verursacht werden können. Sie eignen sich für Thermometer mit Schaftlängen von 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) in Ausführungen mit reduziertem, geradem und konischem Schaft.
Die Standardausführung besteht aus Edelstahl 304. Wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, ist auch Edelstahl 316 erhältlich. Optional sind Verlängerungen für den Einsatz in isolierten Rohrleitungen, Schutzkappen und Ketten aus Edelstahl sowie ein Messgeräteanschluss mit G1/2B-Innengewinde erhältlich.
Schutzrohrspezifikationen
| Prozessanschlüsse | ASME B16.5 Flansch mit Dichtleiste, 3-A-konforme Kwik-Clamp-Hygieneverbindung, Gewinde (NPT), Muffenschweißfitting |
| Messgerätanschlüsse | 1/2 Zoll gerades NPSM-Innengewinde für mechanische Anschlüsse als Standard; optional G1/2B |
| Größe | 6,6 mm (0,260 Zoll) Innendurchmesser; 1/2 bis 2 Zoll Prozessanschlüsse |
Schutzrohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축
API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.