text.skipToContent text.skipToNavigation
high volume swaging units (hvsu)

Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU)

Swagelok® high-volume swaging units (HVSU) make it easy to preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing so that you can create reliable tubing connections.

Get Help with Selecting HVSUs

Swagelok high-volume swaging units (HVSU) are engineered to efficiently and reliably preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing. These pneumatically driven and electronically controlled units utilize advanced sensors to initiate and halt the process, ensuring consistent and precise preswaging results, even in high-volume applications. With a high cycle life and an integrated cycle counter, the HVSU facilitates preventive maintenance, enhancing the unit's longevity and reliability.

Designed for versatility and ease of use, the HVSU accommodates 1/4, 3/8, and 1/2 in. as well as 6, 8, 10, and 12 mm tubing sizes without the need for additional tools to switch between sizes. This flexibility makes it ideal for various industrial applications where efficiency and precision are paramount. By reducing the time and effort required for tubing installation, the HVSU helps improve overall productivity and promotes secure, leak-tight connections.

Need help selecting the right preswaging tool?

Contact a Specialist

HVSU Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.