Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
Système de support disponible avec ces caractéristiques :
- 6 à 25 mm (1/4 à 2 po)
- Matériau des supports des fixations : acier inoxydable 304 ou 316
- Polypropylène, acier inoxydable 303, 304 ou 316, acier au carbone, collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène, polyamide, corps en acier inoxydable CF8M
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - SS-TBC12 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 3/4 Zoll - - SS-TBC16 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1 Zoll - - SS-TBC4 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1/4 Zoll - - SS-TBC6 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 3/8 Zoll - - SS-TBC8 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1/2 Zoll - - S-TBC4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll - - S-TBC6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll - - S-TBC8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll - - -
Système de support — Rohrhalterungen Typ P
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 Edelstahl 316 1 Zoll - - SS-TBP12 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - SS-TBP4 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - SS-TBP6 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - SS-TBP8 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - -
Système de support — Kunststoffschellen in Blockform
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-PP-14T Polypropylen 7/8 Zoll - - 304-S3-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 304-S3-PP-16TM Polypropylen 16 mm - - 304-S3-PP-18TM Polypropylen 18 mm - - 304-S3-PP-25TM Polypropylen 25 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S5-PP-20T Polypropylen 1 1/4 Zoll - - 304-S5-PP-24T Polypropylen 1 1/2 Zoll - - 316-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S1-PA-4T Polyamid 1/4 Zoll - - 304-S1-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 304-S1-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - 304-S1-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 304-S1-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S1-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 304-S1-PP-8TM Polypropylen 8 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamid 1 Zoll - - 304-S3-PA-8T Polyamid 1/2 Zoll - - 304-S3-PP-10T Polypropylen 5/8 Zoll - - 304-S3-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - -
Système de support — Schweißplatte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S5-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - 304-S6-WP Edelstahl 304 - 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge - 304-S1-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S1-WPM Edelstahl 304 - 36 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S3-WP Edelstahl 304 - 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge - -
Système de support — Verlängerte Schweißplatte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S1-WPEM Edelstahl 304 - 64 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - -
Système de support — Kunststoffschellen in Blockform, doppelt
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 304-S1T-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S3T-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 304-S3T-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - -
Système de support — Schweißplatte für Doppel-Rohrschelleneinheit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S1T-WPM Edelstahl 304 - 37 mm (1,46 Zoll) Länge - 304-S3T-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - -
Système de support — Kunststoffschellen in Blockform für Dickwandiges Rohr
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-PP-8P Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S5-PP-12P Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S5-PP-16P Polypropylen 1 Zoll - - 304-S5-PP-20P Polypropylen 1 1/4 Zoll - - 304-S6-PP-24P Polypropylen 1 1/2 Zoll - - 304-S6-PP-32T Polypropylen 2 Zoll - - -
Système de support — Schlauch-/ Rohrhaltestreifen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-TSS-4 Polypropylen 1/4 Zoll - - MS-TSS-6 Polypropylen 3/8 Zoll - - MS-TSS-8 Polypropylen 1/2 Zoll - - -
Système de support — Schienenmutter für C-Schiene
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-S0-SN Kohlenstoffstahl - - - S-S0-SNM Kohlenstoffstahl - - - SS-S0-SN Edelstahl 316 - - - SS-S0-SNM Edelstahl 316 - - - -
Système de support — Schienenmutter
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Système de support — Kunststoffschellen in Blockform, doppelt
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - -
Système de support — Montageschiene
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-3.3 Edelstahl 303 - 1 m (3,3 ft) - 303-S0-R-6.6 Edelstahl 303 - 2 m (6,6 ft) - -
Système de support — Kunststoffschellen in Blockform, Aufbaumontage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polypropylen 1/4 Zoll - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylen 1/2 Zoll - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires