Swagelok® Thermometer
Mit den benutzerfreundlichen Bimetall-Thermometern mit Schwingungsdämpfung von Swagelok erhalten Sie zuverlässige Temperaturmessungen.
Weitere Informationen anfordernSwagelok® thermometers are built with hermetically sealed cases that comply with ASME B40.200 standards, preventing fogging and moisture damage to internal components. They are factory-calibrated to meet ASME B40.200 specifications and offer 50% over- and under-range protection for internal components up to 500°F (260°C). Silicone-free gel inserts reduce vibration effects.
These thermometers come with a variety of lenses including acrylic, glass, polycarbonate, and safety-glass, catering to different application needs. They feature a standard all-welded 304 stainless steel construction with an option for 316 stainless steel process connection and stem. Anti-parallax dials ensure easy reading, and external adjustment allows for straightforward field calibration.
Optional features include no dampening, NIST-traceable calibration certificate, silicone liquid fill (not available with standard dampening, glass lens options, or for dial ranges over 500°F [260°C]), 316 stainless steel process connection and stem, and an NPT union lock nut.
Thermometer Specifications
Dial Ranges | –100 to 150° through 200 to 1000°F –70 to 70°C through 100 to 540°C |
Accuracy | ± 1% of full scale in accordance with ASME B40.200 |
Dampening Media | Silicone-free inert gel |
Configurations | Adjustable-angle, center-back mount, lower-back mount |
Dial Sizes | 3 in. (76.2 mm); 5 in. (127 mm) |
Stem Sizes | 0.25 in. (6.4 mm) dia; 2.5 through 12 in. (63.5 through 305 mm) lengths |
Process Connections | 1/2 in. NPT standard fitting, G1/2B available |
Have questions about our thermometers?
Thermometers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。