text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión (Serie IPT) Swagelok ®

Las válvulas de cierre y venteo Swagelok serie IPT tienen un diseño de bola tipo trunnion que cierra consistentemente en todo el rango de presiones, lo que permite un funcionamiento fiable para mejorar la actuación de los sistemas de control.

Solicite Información sobre Válvulas Serie IPT

Las válvulas de cierre y venteo de media presión serie IPT Swagelok® permiten a los operarios aislar el caudal de fluidos de un sistema para evitar que llegue a los componentes situados aguas abajo. Ventean el fluido restante en el lado aguas abajo de la válvula. Las válvulas serie IPT con configuraciones de doble cierre y venteo proporcionan un doble aislamiento efectivo, lo que permite realizar actividades de mantenimiento, reparación y operaciones, tomas de muestras, comprobaciones de fugas u otras tareas críticas aguas abajo.

Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están clasificadas para presiones de hasta 1378 bar (20.000 psig) y están disponibles tanto en acero inoxidable 316 como en aleación súper dúplex 2507 en dos configuraciones:

  • Cierre y venteo (aguja/aguja)
  • Doble cierre y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja)

El diseño de bola tipo trunnion de la serie IPT ofrece un cierre consistente en toda la gama de presiones, incluso si los sistemas se despresurizan y se vuelven a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. Las válvulas de aguja serie IPT con diseño de vástago en V controlan el puerto de venteo entre las válvulas de cierre.

Vea Cómo Aislar Componentes de Sistemas con Válvulas de Cierre

Especificaciones de las Válvulas Serie IPT

Presiones de Servicio hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperaturas hasta 121°C (250°F)
Conexiones Finales NPT hembra: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.
Racor Swagelok de media presión serie FK: 1/4 a 3/4 pulg.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Especialistas Locales

Catálogos de Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.