시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rohrverschlusskappe, Messing 8 mm Rohraußendurchmesser
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
durchgebohrt | Nein |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 8 mm |
Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030703 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560207 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141720 |
UNSPSC (10.0) | 40141720 |
UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
UNSPSC (15.1) | 40183104 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
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
2507-400-C | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-C | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-100-C | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1010-C | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-C | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1210-C | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M0-C | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1410-C | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-15M0-C | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1610-C | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1810-C | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-C | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-C | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-C | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-C | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-C | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
M-400-C | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-420-C | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-820-C | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-400-C | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-600-C | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-810-C | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-C | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1010-C | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-C | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1210-C | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-C | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M0-C | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M0-C | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1610-C | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M0-C | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M0-C | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2000-C | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-C | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M0-C | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M0-C | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2400-C | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M0-C | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-C | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3200-C | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M0-C | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-C | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M0-C | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-C | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-C | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-C | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-C | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-C | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.