Swagelok® Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Die dampfbeheizten Verdampfungsdruckregler der Serie KSV sind für die Verdampfung flüssiger Proben und das Vorwärmen gasförmiger Proben konzipiert.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDer dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler von Swagelok wurde entwickelt, um flüssige Proben effektiv zu verdampfen oder gasförmige Proben zu erwärmen und Kondensation zu verhindern. Er ist so ausgelegt, dass er sich an wechselnde Eingangsmedien, Umgebungstemperaturen und andere Betriebsbedingungen anpassen kann. Die Regler der Serie KSV sind für den Einsatz in kritischen und gefährlichen Umgebungen zertifiziert und bieten eine gleichbleibend zuverlässige Leistung.
Hauptmerkmale der Druckregler der Serie KSV
- Gewellte, nicht perforierte Membran
- Metall-auf-Metall-Membrandichtung
- Geringes Innenvolumen
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck | 248 bar (3.600 psig) |
| Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig) |
| Durchflusskoeffizient (Cv | 0,06 oder 0,20 |
| Max. Dampfdruck und -temperatur | 44,7 bar (650 psig) und 260 °C (500 °F) |
| Max. Betriebstemperatur | 200 °C (392 °F) |
Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren dampfbeheizten Verdampfungsdruckreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.