|
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 3/16 po
부품 번호: SS-405-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
튜빙 인서트Swagelok 튜브 피팅에 사용할 다양한 예비 부품과 액세서리를 선택할 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 3/16 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
튜빙 인서트
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
SS-405-3 — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/4 po x diam. int. 3/16 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 크기 | 3/16인치 ID |
| 연결구 2 종류 | 플라스틱 튜빙 인서트 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Messing | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| B-405-2 | Messing | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| B-605-4 | Messing | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| B-6M5-4M | Messing | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| B-815-6 | Messing | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-1015-8 | Edelstahl | 5/8 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-10M5-8M | Edelstahl | 10 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-1215-10 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 5/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-1215-8 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-12M5-10M | Edelstahl | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-12M5-8M | Edelstahl | 12 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-1615-12 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 3/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-1615-14 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 7/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-305-2 | Edelstahl | 3/16 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-405-170 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-405-2 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-505-3 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-505-4 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-605-277 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 0,277 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-605-3 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-605-4 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-6M5-4M | Edelstahl | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-815-4 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-815-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | 제품 보기 |
| SS-8M5-6M | Edelstahl | 8 mm | - | 6 mm ID | Stützhülse | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.