Alimentation Swagelok®
Avec son écran tactile convivial en plusieurs langues et sa documentation complète, l’alimentation M200 permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène.
Découvrir plus en détail l’alimentation Swagelok®Compatible avec les têtes à souder du système de soudure Swagelok®, l’alimentation Swagelok produit une intensité maximale de 200 ampères et satisfait aux normes CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et canadiennes. Son écran tactile couleur haute résolution convient à un usage industriel et l’interface est disponible dans plusieurs langues, notamment le chinois, l’anglais, l’allemand, le français, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et le suédois. Le suivi et l’enregistrement en temps réel des soudures effectuées fournissent des informations et une documentation précieuses que l’on peut imprimer ou sauvegarder dans un format électronique. Un contrôleur de débit massique intégré régule automatiquement le débit de gaz de protection externe, éliminant ainsi le besoin d’installer un débitmètre externe.
Cette alimentation améliore la précision, le contrôle et l’efficacité des procédés de soudage, ce qui en fait l’outil idéal pour les environnements haute pureté ou les salles blanches.
Caractéristiques techniques
| Tension d’entrée | 100 à 230 V (ca) |
| Intensité de sortie | 2 à 200 A (cc) |
| Facteur de marche / Spécifications de service | 100 % / 95 A en moyenne en sortie avec 100 V/20 A en entrée 100 % / 100 A en moyenne en sortie avec 115 V/20 A en entrée 60 % / 140 A en moyenne en sortie avec 200 V/20 A en entrée 100 % / 120 A en moyenne en sortie avec 230 V/16 A en entrée 25 % / 200 A en moyenne en sortie avec 230 V/16 A en entrée |
| Dimensions | Hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm (13,5 po x 22,8 po x 15,5 po) |
| Poids | 23,3 kg (51,4 lb) |
Vous souhaitez en savoir plus ?
Catalogues des blocs d’alimentation
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.