text.skipToContent text.skipToNavigation
Metallschläuche Serien FZ und FN

Swagelok®-Metallrohrleitungen (Serien FZ und FN)

Die Metallschläuche der Serien FZ und FN sorgen für eine geringere Permeation in Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum und bei niedrigen Drücken.

Weitere Informationen anfordern

Metallschläuche der Serie FZ

Die Schläuche der Serie FZ sind eine Variante der Serie FJ ohne Umflechtung und eignen sich für Anwendungen mit Druckbedingungen, bei denen keine Umflechtung des Innenschlauchs erforderlich ist. Diese nicht weichgeglühten Metallschläuche eignen sich für den Einsatz in dynamischen Anwendungen.

Metallschläuche der Serie FN

Die Metallschläuche der Serie FN sind eine weichgeglühte und nicht ummantelte Variante der Schläuche der Serie FJ und eine Option für Anwendungen, in denen gewellte Metallschläuche erforderlich sind. Durch die Bieg- und Formbarkeit der Schläuche lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen in statischen Anwendungen mit Vakuum oder niedrigen Drücken ausgleichen. Die Schläuche sind nicht für dynamische Anwendungen geeignet.


Die Metallschläuche der Serien FZ und FN sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung erhältlich, darunter mit Kennzeichnungen, zusätzlicher Reinigung sowie zusätzlicher Helium-Leckageprüfung

Spezifikationen

ArbeitsdrückeSerie FZ: bis zu 250 psig (17,2 bar)
Serie FN: bis 135 psig (9,3 bar)
WerkstoffeInnenschlauch: Edelstahl 316L 
Endanschlüsse: Edelstahl 316L
Nominale Schlauchgrößen1/4 bis 1/2 Zoll
Temperaturbereich–325 bis 1000 °F (–200 bis 537 °C)
Maximale durchgehende Länge480 Zoll (1219 cm)
EndanschlüsseSwagelok®-Rohrleitungsadapter, drehbare VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung und Außen- und Innengewinde, VCO®-Verschraubungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings
Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen:
Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.