|
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé noire
Referencia #: SS-QC4-B1-400K1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Bases PasamurosRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé noire
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases Pasamuros
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Especificaciones
SS-QC4-B1-400K1 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé noire
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 po |
| Tipo de conexión 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Cv Máximo | 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Serie | QC4 |
| Funda Especial | Manchon à clé noire |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B1-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B1-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K3 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B1-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.