text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (Serie QF4)

Art.-Nr.: SS-QF4-S-4MS

Technische Daten

Attribute Wert
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Filetage cylindrique ISO mâle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 en association avec un corps
Смазка Pas de lubrifiant sur aucun composant
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (Serie QF4)

Art.-Nr.: SS-QF4-S-4MS
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Technische Daten

SS-QF4-S-4MS — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (Serie QF4)

Attribute Wert
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Filetage cylindrique ISO mâle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 en association avec un corps
Смазка Pas de lubrifiant sur aucun composant
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.