Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.