Swagelok® 벨로우즈 밸브
Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다.
벨로우즈 밸브 보기Las válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.
- Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
- Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
- Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
- Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.
¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?
벨로우즈 밸브 카테고리

방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드.

스페어 부품 및 액세서리
최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.

일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈
조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다.
Catálogos de Válvulas de Fuelle
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
정확하고 반복적으로 일정한 흐름을 유지하기 위한 마이크로미터 핸들; 최대 사용 압력 700 psig (48.2 bar); 최고 온도 482°C (900°F); 316 스텐레스강 구조
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.