Swagelok®-Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT von Swagelok zeichnen sich durch ihr Drehzapfendesign aus, das eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich gewährleistet und so einen zuverlässigen Betrieb und eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme sicherstellt.
Informationen zu Ventilen der Serie IPT anfordernDie Swagelok®Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck ermöglichen es dem Bedienpersonal, den Fluidstrom in einem System zu isolieren, um ein Eindringen in nachgeschaltete Komponenten zu verhindern. Das restliche Fluid wird dann an der Ausgangsseite des Ventils abgelassen. Die Ventile der Serie IPT weisen doppelte Absperr- und Entlüftungskonfigurationen auf und bieten somit eine doppelt positive Isolierung, damit nachgelagerte Wartungs-und Reparturaktivitäten, Probeentnahme, Leckagetests oder andere wichtige Aufgaben durchgeführt werden können.
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT sind für Drücke bis 1.378 bar (20.000 psig) ausgelegt und in zwei Konfigurationen aus Edelstahl 316 und Superduplex-Legierung 2507 erhältlich:
- Einfachabsperrung und Entlüftung (Nadel/Nadel)
- Doppelabsperrrung und Entlüftung (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel)
Die Serie IPT mit Drehzapfendesign stellt eine durchgängige Abdichtung über weite Druckbereiche sicher—auch wenn das System drucklos gemacht und wieder mit Druck beaufschlagt wird—und gewährleistet so eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme. Über die Nadelventile der Serie IPT mit V-Spindel wird die Entlüftung zwischen den Absperrventilen geregelt.
Erfahren SIe mehr darüber, wie Sie Systemkomponenten mit Absperrventilen isolieren
Ventile der Serie IPT—Spezifikationen
Betriebsdrücke | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
Endanschlüsse | NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für hohen Druck 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck: 1/4 bis 3/4 Zoll |
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der richtigen Ventile?
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenРесурсы Swagelok специально для вас

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.