text.skipToContent text.skipToNavigation

Valves

Valves available with these specifications:

  • 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
  • –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
  • 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
  • 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
  • Ball and Quarter-Turn Plug Valves
  • Multipurpose Ball Valves, AFS Series
Очистить все фильтры
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Multipurpose Ball Valves, AFS Series — 2-Way Straight Pattern

    Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Multipurpose Ball Valves, AFS Series — 2-Way Straight Pattern
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.