다목적 푸시-온(Push-On) 호스, 호스 크기 1/4인치, 회색
Referencia #: PB-4-GY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
PB 시리즈 고무 호스압축 공기, 오일 이송 및 기타 일반 애플리케이션용으로 인조견(Rayon Fiber) 보강재가 있는 스웨즈락 고무 코어 호스를 만나보십시오. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement. Selección fiable de un componente: 25.75 (11.68) Advertencia: 200 (93) |
25.75 (11.68)
Advertencia: 200 (93)
다목적 푸시-온(Push-On) 호스, 호스 크기 1/4인치, 회색
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
PB 시리즈 고무 호스
압축 공기, 오일 이송 및 기타 일반 애플리케이션용으로 인조견(Rayon Fiber) 보강재가 있는 스웨즈락 고무 코어 호스를 만나보십시오.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
This hose pocket guide provides information on selecting and ordering a Swagelok® hose or flexible tubing assembly solution.
Especificaciones
PB-4-GY — 다목적 푸시-온(Push-On) 호스, 호스 크기 1/4인치, 회색
Atributo | Valor |
---|---|
몸체 재질 | Buna N |
특징 | Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
호스 색상 | Gray |
호스 길이 | Gray |
호스 크기 | 1/4 in. |
최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
최소 온도, °F(°C) | -40 (-40) |
벽두께 | Déterminé par votre centre de vente et de services agréé |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
eClass (10.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.