text.skipToContent text.skipToNavigation
Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer, Serie PGI und PBG

Swagelok® Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer (Serie PGI und PBG)

Die Industrie- und Prozessmanometer der Serien PGI und PBG von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für industrielle Anwendungen und überwachen sowohl Vakuum als auch positive Systemdrücke bis zu 15.000 psi, 1000 bar oder 100 MPa.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok bietet eine Vielzahl von Industrie- und Prozessmanometern für alle Anforderungen, von Niederdruckanwendungen bis hin zu anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.

Swagelok® Manometer der Serie PGI werden sowohl in ungefüllter als auch in flüssigkeitsgefüllter Ausführung angeboten. Es sind Anzeigegrößen von 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll) mit Genauigkeiten gemäß ASME B40.100, EN 837-1 und JIS B7505 erhältlich. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl und verstärktem Thermoplast gewährleistet Zuverlässigkeit in allgemeinen Anwendungen. Diese Manometer sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen erhältlich, einschließlich Swagelok®-Rohradaptern, die bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen helfen. Verschiedene Anschlusskonfigurationen (Rückseite mittig, Rückseite unten, Unterseite und Schalttafeleinbau) bieten Flexibilität bei der Installation.

Swagelok®-Manometer der Serie PBG für den Schalttafeleinbau sind mit einer Anzeigegröße von 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und passen in Schalttafelausschnitte nach Industriestandard von 65 mm (2 9/16 Zoll). Die Manometer verfügen über medienberührte Bauteile aus 316-Edelstahl, ein mit Glycerin gefülltes Gehäuse, einen Drosseleinsatz zur Kontrolle von Druckpulsationen und einen unlösbaren, manipulationssicheren Ring, der das Gehäuse dauerhaft und dicht mit der Sichtscheibe verbindet.

Systemevaluierung starten

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.