|
Tapón para Racor Swagelok de 6-Moly, 1/4 pulg. OD
Réf. pièce : 6MO-400-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
BouchonsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para Racor Swagelok de 6-Moly, 1/4 pulg. OD
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
6MO-400-P — Tapón para Racor Swagelok de 6-Moly, 1/4 pulg. OD
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 6-Moly |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 pulg. |
| Type du raccordement 1 | Racor Swagelok® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-500-P | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| S-400-P | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-P | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-P | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-P | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
