|
ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット(スタッキング)、チューブ外径サイズ:3/8 インチ、ポリプロピレン製 サポート・ボディ
型番: 304-S1-PP-6T-ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート(スタッキング)Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
カタログ
ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート(スタッキング)
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
仕様
304-S1-PP-6T-ST — ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット(スタッキング)、チューブ外径サイズ:3/8 インチ、ポリプロピレン製 サポート・ボディ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ポリプロピレン |
| ハードウェア材質 | 304 ステンレス鋼 |
| チューブ外径 | 3/8 インチ |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PP-4T-ST | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-8T-ST | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
