Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Válvulas de fuelle — Actuadores Neumáticos — Normally Closed
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden