Swagelok®逆止弁/エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)
Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。
逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。
Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式、リフト式、溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。
Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。
Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。
クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。
Check Valve Categories

Excess Flow Valves
Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.

High-Purity Welded Check Valves, CW Series
The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.

Hydrogen Check Valves
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Lift Check Valves, 50 Series
Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).

Medium-Pressure Check Valves, CV Series
The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.

Poppet Check Valves, C, CP, CH Series
Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.

Spare Parts and Accessories
Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.

Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series
Our ultrahigh-purity fluoropolymer check valves meet SEMI Standard F57-0301 and provide low cracking pressure while maximizing flow and reducing pressure drop.
逆止弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Features: All-welded design provides reliable containment of system fluid; Forward flow starts at less than 2 psig (0.14 bar) pressure differential; Valve closes with less than 2 psig (0.14 bar) back pressure; 316L SS body offers enhanced material purity
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Rugged, all-stainless steel construction; Reverse flow coefficient less than 0.1 % of forward flow coefficient; No springs or elastomers; Compact size
Stop uncontrolled release of system media if downstream line ruptures. Features: Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections; Stainless steel construction

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策
今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。